
calcActive())">
Yeni Unica, Toprklı Çocuk Korumalı Priz 2 modül, Antrasit
NU305754
297 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NU305754
Yeni Unica, Toprklı Çocuk Korumalı Priz 2 modül, Antrasit
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Yeni Unica, Toprklı Çocuk Korumalı Priz 2 modül, Antrasit
297 TL
Tanım
Bu priz-çıkışın çıkış kutubu yapılandırması panjurlu, güvenlik koruması sağlayan 2P + E'dir Ve bu cihaz Alman Standartındadır Dielektrik dayanım seviyesi, yani bu priz-çıkışın kullandığı malzemenin dielektrik bozulmadan önce belirli bir duvar kalınlığı için dayanabileceği voltaj 2000 V'tur Anma akımı 16A'dır Cihazın sabitleme modu klipslidir 45 mm genişliğinde, 45 mm yüksekliğindedir 32 mm entegre derinliği ile 42 mm derinliktedir Eşleşme montaj kutusu, gömme tipte duvar yüzeyine takılabilir İç tasarımınız için bir katma değer oluşturan zarif bir mat kaplamadan yararlanır Bu cihazın IP derecelendirmesi çok yüksek olan IP21D'dir Ayrıca, darbeye karşı korunmaya yardımcı olabilecek IK04 koruma seviyesine ulaşır Bağlantı terminalleri vidasız terminallerdir Priz-çıkış PC'den yapılmıştır, bu da onu dayanıklı ve dirençli kılar Bu kapak plakası AENOR, EAC sertifikalıdır Çevre dostu olan bu priz-çıkış, yeşil bir birinci sınıf üründür New Unica, bir dizi yeni tasarım, renk ve malzeme içerir Kullanıcılar, tarzlarına uygun güzel tasarımlardan ve yenilikçi ürünlerden yararlanır New Unica, esnek, anlaşılması kolay ve kurulumu hızlı olacak şekilde akıllı özelliklerle tasarlanmıştır ve tüm müşteri gereksinimleri için çözümler sunar.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCWD |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account