
calcActive())">
Yeni Unica Studio, Üçlü Sıva-üstü Kasa Beyaz
NU800618
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NU800618
Yeni Unica Studio, Üçlü Sıva-üstü Kasa Beyaz
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
225 mm genişliğinde, 83 mm yüksekliğinde, 40 mm derinliğindedir Ürün ağırlığı 0.117 kg.dır Yüzey montaj cihazıdır ABS (akrilonitril bütadien-stiren) malzemeden üretilen bu montaj kutusu oldukça güvenilir ve dayanıklıdır Dahası, IEC 60669-1, IEC 60884-1 standartlarını fazlasıyla karşılamaktadır Bu montaj kutusu ayrıca SVHC (yüksek önem arz eden maddeler) içermemektedir New Unica, bir dizi yeni tasarım, renk ve malzeme içerir Kullanıcılar, tarzlarına uygun güzel tasarımlardan ve yenilikçi ürünlerden yararlanır New Unica, esnek, anlaşılması kolay ve kurulumu hızlı olacak şekilde akıllı özelliklerle tasarlanmıştır ve tüm müşteri gereksinimleri için çözümler sunar.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDLSD |
---|---|
Ürün Tipi | Yeni Unica |
Paket 1 Ağırlık | 122 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 2 |
Ürün veya bileşen türü | montaj kutusu |
Garanti Süresi | 2 years |
Yükseklik | 83 mm |
Genişlik | 225 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.117 kg |
SSS | HAYIR |
takımların sayısı | 3 takım |
Standartlar | IEC 60669-1, IEC 60884-1 |
Ürün ağırlığı | 0.117 kg |
Genişlik | 225 mm |
Derinlik | 40 mm |
Yükseklik | 83 mm |
IK koruma derecesi | IK04 |
Cihaz Montajı | Yüzey |
sabitleme modu | vidalar |
estetik ad | Unica Stüdyo |
seri | Yeni Unica |
Ürün ya da bileşen tipi | montaj kutusu |
kablo girişi | 6 knock-out'lar |
cihaz uygulaması | Montaj |
malzeme | ABS (akrilonitril butadiyen stiren): kutu |
modüllerin sayısı | 3 x 2 modül |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın