
calcActive())">
Yeni Unica Studio, Tekli Sıva-üstü Kasa Beyaz
NU800218
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NU800218
Yeni Unica Studio, Tekli Sıva-üstü Kasa Beyaz
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Bu cihaz (uyumludur) Unica'dır Bu montaj kutusu Unica Studio estetik grubuna aittir 83 mm genişliğinde, 83 mm yüksekliğinde, 40 mm derinliğindedir Ürün ağırlığı 0.052 kg.dır 1 x 2 modülde gelmektedir Yüzey montaj cihazıdır Ayrıca halojenden ari olması sağlığınız için önem teşkil eder ABS (akrilonitril bütadien-stiren) malzemeden üretilen bu montaj kutusu oldukça güvenilir ve dayanıklıdır 1 takımla gelmektedir Ayrıca, darbeye karşı korunmaya yardımcı olabilecek IK04 koruma seviyesine ulaşır Ayrıca çevre dostu olan bu cihaz UV dayanımlı, aseton, alkol, amonyak, çamaşır suyu, sıvı sabun, yağ, benzin, cam temizleme sıvısına ulaşmaktadır Bu montaj kutusu ayrıca SVHC (yüksek önem arz eden maddeler) içermemektedir New Unica, bir dizi yeni tasarım, renk ve malzeme içerir Kullanıcılar, tarzlarına uygun güzel tasarımlardan ve yenilikçi ürünlerden yararlanır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDLSD |
---|---|
Ürün Tipi | Yeni Unica |
Paket 1 Ağırlık | 65.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Ürün veya bileşen türü | montaj kutusu |
Garanti Süresi | 2 years |
Yükseklik | 83 mm |
Genişlik | 83 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.052 kg |
SSS | Hayır |
takımların sayısı | 1 takım |
Standartlar | IEC 60669-1, IEC 60884-1 |
Ürün ağırlığı | 0.052 kg |
Genişlik | 83 mm |
Derinlik | 40 mm |
Yükseklik | 83 mm |
IK koruma derecesi | IK04 |
Cihaz Montajı | Yüzey |
sabitleme modu | vidalar |
estetik ad | Unica Stüdyo |
seri | Yeni Unica |
Ürün ya da bileşen tipi | montaj kutusu |
kablo girişi | 4 knock-out'lar |
cihaz uygulaması | Montaj |
malzeme | ABS (akrilonitril butadiyen stiren): kutu |
modüllerin sayısı | 1 x 2 modül |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın