
calcActive())">
Yeni Unica Studio, İkili Sıva-üstü Kasa Beyaz
NU800418
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NU800418
Yeni Unica Studio, İkili Sıva-üstü Kasa Beyaz
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Bu cihaz (uyumludur) Unica'dır Bu montaj kutusu Unica Studio estetik grubuna aittir 174 mm genişliğinde, 83 mm yüksekliğinde, 40 mm derinliğindedir Ürün ağırlığı 0.089 kg.dır 2 x 2 modülde gelmektedir Yüzey montaj cihazıdır Ayrıca halojenden ari olması sağlığınız için önem teşkil eder ABS (akrilonitril bütadien-stiren) malzemeden üretilen bu montaj kutusu oldukça güvenilir ve dayanıklıdır 2 takımla gelmektedir Ayrıca, darbeye karşı korunmaya yardımcı olabilecek IK04 koruma seviyesine ulaşır Ayrıca UV dayanımlı, aseton, alkol, amonyak, çamaşır suyu, sıvı sabun, yağ, benzin, cam temizleme sıvısına ulaşabilen çevre dostu üründür Bu montaj kutusu ayrıca SVHC (yüksek önem arz eden maddeler) içermemektedir New Unica, bir dizi yeni tasarım, renk ve malzeme içerir Kullanıcılar, tarzlarına uygun güzel tasarımlardan ve yenilikçi ürünlerden yararlanır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDLSD |
---|---|
Ürün Tipi | Yeni Unica |
Paket 1 Ağırlık | 89.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 5 |
Ürün veya bileşen türü | montaj kutusu |
Garanti Süresi | 2 years |
Yükseklik | 83 mm |
Genişlik | 174 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.089 kg |
SSS | HAYIR |
takımların sayısı | 2 takım |
Standartlar | IEC 60669-1, IEC 60884-1 |
Ürün ağırlığı | 0.089 kg |
Genişlik | 174 mm |
Derinlik | 40 mm |
Yükseklik | 83 mm |
IK koruma derecesi | IK04 |
Cihaz Montajı | Yüzey |
sabitleme modu | vidalar |
estetik ad | Unica Stüdyo |
seri | Yeni Unica |
Ürün ya da bileşen tipi | montaj kutusu |
kablo girişi | 6 knock-out'lar |
cihaz uygulaması | Montaj |
malzeme | ABS (akrilonitril butadiyen stiren): kutu |
modüllerin sayısı | 2 x 2 modül |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın