
calcActive())">
Yeni Unica, Studio İkili Çerçeve, Beyaz
NU200418
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NU200418
Yeni Unica, Studio İkili Çerçeve, Beyaz
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Bu kapak çerçevesi 2 takımlıdır Ayrıca, darbeye karşı korunmaya yardımcı olabilecek IK04 koruma seviyesine ulaşır Ayrıca çevre dostu olan bu cihaz UV dayanımlı, aseton, alkol, amonyak, çamaşır suyu, sıvı sabun, yağ, benzin, cam temizleme sıvısına ulaşmaktadır Bu kapak çerçevesi SVHC (yüksek önem arz eden maddeler) içermemektedir Bu kapak çerçevesi Unica Studio estetik grubuna aittir Dahası, IEC 60669-1, IEC 60884-1 standartlarını fazlasıyla karşılamaktadır Genişliği 156 mm'dir 85 mm yüksekliktedir 10 mm derinliktedir Ayrıca halojenden ari olması sağlığınız için önem teşkil eder 2 x 2 modüllüdür Bu cihazın sabitleme modu klipslidir Ve ürün 0.021 kg ağırlığındadır Unica, esnek, anlaşılması kolay ve kurulumu hızlı olacak şekilde akıllı özelliklerle tasarlanmıştır ve tüm müşteri gereksinimleri için çözümler sunar.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDLSD |
---|---|
Ürün Tipi | Yeni Unica |
Paket 1 Ağırlık | 24.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Ürün veya bileşen türü | kapak çerçevesi |
Garanti Süresi | 2 years |
Yükseklik | 85 mm |
Genişlik | 156 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.021 kg |
SSS | HAYIR |
takımların sayısı | 2 takım |
Standartlar | IEC 60669-1, IEC 60884-1 |
Ürün ağırlığı | 0.021 kg |
Genişlik | 156 mm |
Derinlik | 10 mm |
Yükseklik | 85 mm |
IK koruma derecesi | IK04 |
sabitleme modu | içe takılabilir |
kurulum yönü | Yatay / Dikey |
estetik ad | Unica Stüdyo |
devre kesici türü | Double |
yüzey dış görünümü | cilalı |
seri | Yeni Unica |
Ürün ya da bileşen tipi | kapak çerçevesi |
cihaz uygulaması | Montaj |
malzeme | termoplastik ABS-UV dengelenmiş: Çerçeve |
modüllerin sayısı | 2 x 2 modül |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın