
calcActive())">
Yeni Unica, RJ45 Cat6 UTP Data Prizi, 1 modül, Beyaz
NU341418
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NU341418
Yeni Unica, RJ45 Cat6 UTP Data Prizi, 1 modül, Beyaz
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Çevre dostu olan bu RJ45 konnektör aynı zamanda yeşil bir premium üründür Civadan aridir, Ağır metal içermemesinin yanı sıra, çevreye ve sağlığınıza her zaman özen gösterir Bu RJ45 konnektörü ayrıca SVHC (yüksek önem arz eden maddeler) içermemektedir Termoplastik ABS-UV stabilize malzemeden üretilen bu RJ45 konnektör oldukça güvenilir ve dayanıklıdır Genişliği 22.5 mm.dir Yükseklik: 45 mm Derinlik: 40.5 mm Ayrıca halojenden ari olması sağlığınız için önem teşkil eder Bu cihazın sabitleme modu klipslidir Bunun yanı sıra bu cihazın IP derecesi IP20'dir New Unica, kurulumu kolay ve hızlı olan çeşitli RJ45 merkez plakası tasarımları sunmaktadır Bağlı cihazları tanımlamak için uygun etiket tutucular kullanılabilir Kolay planlama ve esneklik için arka plan uyumludur ve sınırsız şekilde ölçeklenebilir Tüm New Unica serisi, hem evler hem de ticari uygulamalar için tek bir teklifle basit ve kurulumu kolay olacak şekilde tasarlanmıştır Ölçeklenebilir ve geleceğe yönelik Unica, bir dizi Wiser bağlantılı ürünle eve akıllı bir şekilde hazırdır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDLSD |
---|---|
Ürün Tipi | Yeni Unica |
Paket 1 Ağırlık | 17.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Ürün veya bileşen türü | veri soketi |
Garanti Süresi | 2 years |
Yükseklik | 45 mm |
Genişlik | 22.5 mm |
SSS | HAYIR |
Set başına Miktar | 1 |
Genişlik | 22.5 mm |
Derinlik | 40.5 mm |
Yükseklik | 45 mm |
Depolama ortam koşulları | -5-35 °C |
IK koruma derecesi | IK01 |
Cihaz Montajı | sıva altı |
konnektörün tipi | S-One |
sabitleme modu | içe takılabilir |
soket sayısı | 1 |
ayak izi tipi | Infraplus |
kurulum yönü | düz |
gömme derinliği | 40.5 mm |
kablo ekran tipi | U/UTP |
seri | Yeni Unica |
kablonun düzenlenmesi | ekransız bükülmüş çift |
veri soket tipi | RJ45 8 kontaklar Kat.Cat 6 < 250 MHz |
Ürün ya da bileşen tipi | veri soketi |
tedarik edilen ekipman | koruyucu kanat,etiket tutucu |
cihaz uygulaması | haberleşme |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -25-55 °C |
malzeme | termoplastik ABS-UV dengelenmiş: merkezi plaka |
modüllerin sayısı | 1 modül |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın