
calcActive())">
Yeni Unica Pro, Üçlü Çerçeve Beyaz
NU400618
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NU400618
Yeni Unica Pro, Üçlü Çerçeve Beyaz
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Bu kapak çerçevesi 3 takımlıdır Ayrıca, darbeye karşı korunmaya yardımcı olabilecek IK04 koruma seviyesine ulaşır Ayrıca çevre dostu olan bu cihaz UV dayanımlı, aseton, alkol, amonyak, çamaşır suyu, sıvı sabun, yağ, benzin, cam temizleme sıvısına ulaşmaktadır Bu kapak çerçevesi SVHC (yüksek önem arz eden maddeler) içermemektedir Bu kapak çerçevesi Unica Pro estetik grubuna aittir Dahası, IEC 60669-1, IEC 60884-1 standartlarını fazlasıyla karşılamaktadır Genişliği 227 mm'dir 85 mm yüksekliktedir 10 mm derinliktedir Ayrıca halojenden ari olması sağlığınız için önem teşkil eder 3 x 2 modüllüdür Bu cihazın sabitleme modu klipslidir Ürün ağırlığı 0.04 kg.dır New Unica, ürün yelpazesini geleceğin akıllı evlerine taşımak için yenilikçi işlevlere sahiptir Karşı konulamaz, güzel ve yenilikçi New Unica'ya hoş geldiniz.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDLSD |
---|---|
Ürün Tipi | Yeni Unica |
Paket 1 Ağırlık | 46 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 5 |
Ürün veya bileşen türü | kapak çerçevesi |
Garanti Süresi | 2 years |
Yükseklik | 85 mm |
Genişlik | 227 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.04 kg |
SSS | HAYIR |
takımların sayısı | 3 takım |
Standartlar | IEC 60669-1, IEC 60884-1 |
Ürün ağırlığı | 0.04 kg |
Genişlik | 227 mm |
Derinlik | 10 mm |
Yükseklik | 85 mm |
IK koruma derecesi | IK04 |
sabitleme modu | içe takılabilir |
kurulum yönü | Yatay / Dikey |
estetik ad | Tek Pro |
devre kesici türü | Üç katı |
seri | Yeni Unica |
Ürün ya da bileşen tipi | kapak çerçevesi |
cihaz uygulaması | Montaj |
malzeme | termoplastik ABS-UV dengelenmiş: Çerçeve & polikarbonat: intermediate plate |
modüllerin sayısı | 3 x 2 modül |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın