
calcActive())">
Yeni Unica, Permütatör 2 modül, Beyaz
NU320518
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NU320518
Yeni Unica, Permütatör 2 modül, Beyaz
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Bu bir ara anahtardır Bu cihazın sabitleme modu klipslidir Anma akımı 10A'dırX 45 mm genişliğinde, 45 mm yüksekliğindedir Derinlik 37.75 mm Entegre derinlik 24.65 mm Yüzey kaplaması parlaktır ve bir odaya elegan ve üst düzey bir his verir Bu cihazın IP derecelendirmesi çok yüksek olan IP21D'dir Bağlantı terminalleri vidasız terminallerdir Cu.Zn15, Cu.Zn5 Ag, PBT (polibütilen tereftalat) GF31, PC (polikarbonat) GF10 FR, termoplastik ABS-UV stabilizelidir AENOR, CE, EAC, NF sertifikası almıştır Yeşil premium bir ürün olarak bu cihaz çevre dostudur Civadan aridir Ve her zaman olduğu gibi çevreye ve sağlığınıza özen gösteren ağır metal içermez New Unica, bir dizi yeni tasarım, renk ve malzeme içerir Kullanıcılar, tarzlarına uygun güzel tasarımlardan ve yenilikçi ürünlerden yararlanır New Unica, esnek, anlaşılması kolay ve kurulumu hızlı olacak şekilde akıllı özelliklerle tasarlanmıştır ve tüm müşteri gereksinimleri için çözümler sunar.
Ürün Detayları
Teknoloji tipi | elektromekanik |
---|---|
Faaliyet Numarası | HDLSD |
Ürün Tipi | Yeni Unica |
Paket 1 Ağırlık | 22.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Ürün veya bileşen türü | ayırma |
Garanti Süresi | 2 years |
Yükseklik | 45 mm |
Genişlik | 45 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.0216 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | AG yönergesi, EMC yönergesi, TR 60669-1 |
Ürün sertifikaları | Aenor, CE, EAC, NF, VDE |
Teknoloji tipi | elektromekanik |
Ürün ağırlığı | 0.0216 kg |
Genişlik | 45 mm |
Derinlik | 37.75 mm |
Yükseklik | 45 mm |
Depolama ortam koşulları | -5-50 °C |
IK koruma derecesi | IK04 |
ağ frekansı | 50/60 Hz |
sabitleme modu | içe takılabilir |
aktüatör | külbütör |
Şebeke tipi | AC |
açma mesafesi | > 3 mm |
yüzey bakımı | işlenmemiş |
anahtar sayısı | 1 |
gömme derinliği | 24.65 mm |
anahtar fonksiyonu | ara |
yüzey dış görünümü | cilalı |
dielektrik direnci | 2000 V |
seri | Yeni Unica |
Nominal işletme gerilimi (Ue) | 250 V |
nominal akım | 10 AX |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -5-40 °C |
minimum yük kesme kapasitesi | 200 çalışma 1,25 In ve 1,1 Un, cos phi = 0.3 |
Ürün ya da bileşen tipi | ayırma |
kablo kesiti | 0-2.5 mm² sert kablo & 0-2.5 mm² esnek kablo |
cihaz uygulaması | Işık kontrolü |
çevresel özellik | Yağ,UV dirençli,Aseton,Sıvı Sabun,pencere temizleme sıvısı,Petrol,Alkol,Beyazlatma |
İşaretleme | işaret olmadan |
malzeme | CuZn5 Ag: fixed terminals & CuZn15: mobile contact & PBT (polybutylene terephthalate) GF31: release button & termoplastik ABS-UV dengelenmiş: mechanism rocker & PC (polikarbonat) GF10 FR: muhafaza |
modüllerin sayısı | 2 modül |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın