
calcActive())">
Yeni Unica, Montaj Plakası Plastik 6 modül / 3li, Boya Koruyuculu
NU7006C
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NU7006C
Yeni Unica, Montaj Plakası Plastik 6 modül / 3li, Boya Koruyuculu
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
NU7006C bir Schneider Electric New Unica sabitleme çerçevesidir 78 mm genişliğinde, 216 mm yüksekliğinde, 24 mm derinliğinde olan ürünün ağırlığı 0 093 kg'dır Bu sabitleme çerçevesi 6 modül ve 8 modül ile birlikte gelir Cihazın sabitleme modu vidalardır Ve cıva içermemektedir Ve her zaman olduğu gibi çevreye ve sağlığınıza özen gösteren ağır metal içermez Sabitleme çerçevesi zamaktan yapılmıştır, bu da onu mümkün olduğu kadar dayanıklı hale getirir 1 takım, 3 takım ile birlikte gelir Bu sabitleme çerçevesi de SVHC (yüksek önem arz eden maddeler) içermez Dahası, IEC 60669-1, IEC 60884-1 standartlarını fazlasıyla karşılamaktadır Yeni Unica, bir dizi yeni tasarım, renk ve malzeme içerir Kullanıcılar, tarzlarına uygun güzel tasarımlardan ve yenilikçi ürünlerden yararlanır Yeni Unica, esnek, anlaşılması kolay ve kurulumu hızlı olacak şekilde akıllı özelliklerle tasarlanmıştır ve tüm müşteri gereksinimleri için çözümler sunar
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDLSD |
---|---|
Ürün Tipi | Yeni Unica |
Paket 1 Ağırlık | 105.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Ürün veya bileşen türü | sabitleme çerçevesi |
Garanti Süresi | 2 years |
Yükseklik | 216 mm |
Genişlik | 78 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.093 kg |
SSS | HAYIR |
takımların sayısı | 1 takım, 3 takım |
Standartlar | IEC 60669-1, IEC 60884-1 |
Ürün ağırlığı | 0.093 kg |
Genişlik | 78 mm |
Derinlik | 24 mm |
Yükseklik | 216 mm |
sabitleme modu | vidalar |
seri | Yeni Unica |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | sabitleme aksesuarı |
Ürün ya da bileşen tipi | sabitleme çerçevesi |
tedarik edilen ekipman | koruyucu kapak |
malzeme | zamak |
modüllerin sayısı | 6 modül (1 takım) & 6 modül (3 takım) & 8 modül (1 takım) |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın