
calcActive())">
Yeni Unica, Montaj Plakası Plastik 4 Modül / 2li, Boya Koruyuculu
NU7004PC
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NU7004PC
Yeni Unica, Montaj Plakası Plastik 4 Modül / 2li, Boya Koruyuculu
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
NU7004PC bir Schneider Electric New Unica sabitleme çerçevesidir 75 mm genişliğinde, 145 mm yüksekliğinde, 25 mm derinliğinde olan ürün 0 023 kg ağırlığındadır Bu sabitleme çerçevesi 4 modül ile birlikte gelmektedir Sabitleme modu vidalardır Ve cıva içermemektedir Ve her zaman olduğu gibi çevreye ve sağlığınıza özen gösteren ağır metal içermez PBT (polibütilen tereftalat) GF30 malzemeden üretilen bu sabitleme çerçevesi oldukça güvenilir ve dayanıklıdır 1 takım, 2 takım ile birlikte gelir Bu sabitleme çerçevesi de SVHC (yüksek önem arz eden maddeler) içermez Dahası, IEC 60669-1, IEC 60884-1 standartlarını fazlasıyla karşılamaktadır Yeni Unica, bir dizi yeni tasarım, renk ve malzeme içerir Kullanıcılar, tarzlarına uygun güzel tasarımlardan ve yenilikçi ürünlerden yararlanır Yeni Unica, esnek, anlaşılması kolay ve kurulumu hızlı olacak şekilde akıllı özelliklerle tasarlanmıştır ve tüm müşteri gereksinimleri için çözümler sunar
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDLSD |
---|---|
Ürün Tipi | Yeni Unica |
Paket 1 Ağırlık | 29.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Ürün veya bileşen türü | sabitleme çerçevesi |
Garanti Süresi | 2 years |
Yükseklik | 145 mm |
Genişlik | 75 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.023 kg |
SSS | HAYIR |
takımların sayısı | 1 takım, 2 takım |
Standartlar | IEC 60669-1, IEC 60884-1 |
Ürün ağırlığı | 0.023 kg |
Genişlik | 75 mm |
Derinlik | 25 mm |
Yükseklik | 145 mm |
sabitleme modu | vidalar |
seri | Yeni Unica |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | sabitleme aksesuarı |
Ürün ya da bileşen tipi | sabitleme çerçevesi |
tedarik edilen ekipman | koruyucu kapak |
malzeme | PBT (polibutilen tereftalat) GF30 |
modüllerin sayısı | 4 modül |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın