
calcActive())">
Yeni Unica, Liht Buton 2 modül, Beyaz
NU320618
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NU320618
Yeni Unica, Liht Buton 2 modül, Beyaz
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Cu Zn37, PBT (polibütilen tereftalat) GF30, PC (polikarbonat) GF10 FR, termoplastik ABS-UV stabilize edilmiş malzemeden üretilen bu buton anahtarı oldukça güvenilir ve dayanıklıdır 45 mm genişliğinde, 45 mm yüksekliğindedir, 34.25 mm derinlik, 21.15 mm entegre derinliği bulunmakta ve ürün ağırlığı 0.0175 kg.dır Ayrıca halojenden ari olması sağlığınız için önem teşkil eder LED'siz ışıklı butonludur Sabitleme modu klipslidir Bu ürün 10'lu satılmaktadır Dahası, IEC 60669-1 Standartını , LV direktifi, Ro fazlasıyla karşılamaktadır HS uyumludur AENOR, CE, EAC, NF sertifikasını da almıştır Ayrıca UV dayanımlı, aseton, alkol, amonyak, çamaşır suyu, sıvı sabun, yağ, benzin, cam temizleme sıvısına ulaşabilen çevre dostu üründür Bu buton anahtarın dielektrik gücü 2000 V'tur Ve anma akımı 10A'dır Bu buton anahtarı ayrıca SVHC (yüksek önem arz eden maddeler) içermemektedir Yüzey kaplaması parlaktır ve bir odaya elegan ve üst düzey bir his verir.
Ürün Detayları
Teknoloji tipi | elektromekanik |
---|---|
Faaliyet Numarası | HDLSD |
Ürün Tipi | Yeni Unica |
Paket 1 Ağırlık | 18.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Ürün veya bileşen türü | push-buton |
Garanti Süresi | 2 years |
Yükseklik | 45 mm |
Genişlik | 45 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.0175 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | AG yönergesi, IEC 60669-1 |
Ürün sertifikaları | Aenor, CE, EAC, NF, VDE |
Teknoloji tipi | elektromekanik |
Ürün ağırlığı | 0.0175 kg |
Genişlik | 45 mm |
Derinlik | 34.25 mm |
Yükseklik | 45 mm |
Depolama ortam koşulları | -5-50 °C |
IK koruma derecesi | IK04 |
ağ frekansı | 50/60 Hz |
sabitleme modu | içe takılabilir |
aktüatör | külbütör |
Şebeke tipi | AC |
açma mesafesi | > 3 mm |
yüzey bakımı | işlenmemiş |
anahtar sayısı | 1 |
gömme derinliği | 21.15 mm |
anahtar fonksiyonu | #NAME? |
yüzey dış görünümü | cilalı |
dielektrik direnci | 2000 V |
seri | Yeni Unica |
Nominal işletme gerilimi (Ue) | 250 V |
nominal akım | 0,416666666666667 |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -5-40 °C |
minimum yük kesme kapasitesi | 200 çalışma 1,25 In ve 1,1 Un, cos phi = 0.3 |
Ürün ya da bileşen tipi | push-buton |
kablo kesiti | 0-2.5 mm² sert kablo & 0-2.5 mm² esnek kablo |
cihaz uygulaması | Işık kontrolü |
çevresel özellik | Yağ,UV dirençli,Aseton,Sıvı Sabun,pencere temizleme sıvısı,Petrol,Alkol,Beyazlatma |
İşaretleme | işaret olmadan |
malzeme | termoplastik ABS-UV dengelenmiş: mechanism rocker & PC (polikarbonat) GF10 FR: muhafaza & CuZn37: terminaller & PBT (polibutilen tereftalat) GF30: release button |
modüllerin sayısı | 2 modül |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın