
calcActive())">
Yeni Unica, Kör Kapak 2 modül, Beyaz
NU986618
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NU986618
Yeni Unica, Kör Kapak 2 modül, Beyaz
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Cihazın sabitleme modu klipslidir Yüzey cilası parlaktır, bu da parlak, hatta davetkar bir sunum sağlar IP20 koruma derecesine de ulaşır Termoplastik ABS-UV stabilize malzemeden üretilen bu kör kapak oldukça güvenilir ve dayanıklıdır Bu kör kapak, SVHC (yüksek önem arz eden maddeler) de içermemektedir New Unica, bir dizi yeni tasarım, renk ve malzeme içerir Kullanıcılar, tarzlarına uygun güzel tasarımlardan ve yenilikçi ürünlerden yararlanır New Unica, esnek, anlaşılması kolay ve kurulumu hızlı olacak şekilde akıllı özelliklerle tasarlanmıştır ve tüm müşteri gereksinimleri için çözümler sunar.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDLSD |
---|---|
Ürün Tipi | Yeni Unica |
Paket 1 Ağırlık | 6.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 20 |
Ürün veya bileşen türü | panjur kapağı |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
IK koruma derecesi | IK04 |
sabitleme modu | içe takılabilir |
yüzey dış görünümü | cilalı |
seri | Yeni Unica |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | kurulum aksesuarı |
Ürün ya da bileşen tipi | panjur kapağı |
malzeme | termoplastik ABS-UV dengelenmiş: merkezi plaka |
modüllerin sayısı | 2 modül |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın