
calcActive())">
Yeni Unica, Kör Kapak 1 modül, Beyaz
NU986518
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NU986518
Yeni Unica, Kör Kapak 1 modül, Beyaz
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Cihazın sabitleme modu klipslidir Yüzey kaplaması parlaktır ve bir odaya elegan ve üst düzey bir his verir Bu cihazın IP derecesi IP20'dir Kör kapak, termoplastik ABS-UV stabilize edilmiş olup, mümkün olduğu kadar dayanıklı olmasını sağlar Bu kör kapak, SVHC (yüksek önem arz eden maddeler) de içermemektedir New Unica, bir dizi yeni tasarım, renk ve malzeme içerir Kullanıcılar, tarzlarına uygun güzel tasarımlardan ve yenilikçi ürünlerden yararlanır New Unica, esnek, anlaşılması kolay ve kurulumu hızlı olacak şekilde akıllı özelliklerle tasarlanmıştır ve tüm müşteri gereksinimleri için çözümler sunar.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDLSD |
---|---|
Ürün Tipi | Yeni Unica |
Paket 1 Ağırlık | 6.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 20 |
Ürün veya bileşen türü | panjur kapağı |
Garanti Süresi | 2 years |
Yükseklik | 45 mm |
Genişlik | 17 mm |
SSS | HAYIR |
Genişlik | 17 mm |
Derinlik | 22.5 mm |
Yükseklik | 45 mm |
IK koruma derecesi | IK04 |
sabitleme modu | içe takılabilir |
yüzey bakımı | işlenmemiş |
yüzey dış görünümü | cilalı |
seri | Yeni Unica |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | kurulum aksesuarı |
Ürün ya da bileşen tipi | panjur kapağı |
malzeme | termoplastik ABS-UV dengelenmiş: merkezi plaka |
modüllerin sayısı | 1 modül |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın