
calcActive())">
Yeni Unica, HDMI Konnektörlü Priz 1 Modül, Beyaz
NU343018
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NU343018
Yeni Unica, HDMI Konnektörlü Priz 1 Modül, Beyaz
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Bu ürün 10'lu set olarak satılmaktadır 22.5 mm en, 45 mm yükseklik, 220 mm derinliktedir, Ürün ağırlığı 0.036 kg.dır Cihazın sabitleme modu klipslidir Ses/Görüntü prizi termoplastik ABS-UV stabilize edilmiş olup, mümkün olduğu kadar dayanıklıdır Dahası, bu cihaz minimum düzeyde tehlikeli madde kullanımıyla çevre dostu bir premium ürün olarak nitelendirilmiştir Ayrıca, darbeye karşı korunmaya yardımcı olabilecek IK02 koruma seviyesine ulaşmaktadır Ayrıca direktifleri 2014/30/EU - elektromanyetik uyumluluktur Ayrıca UV dayanımlı, aseton, alkol, amonyak, çamaşır suyu, sıvı sabun, yağ, benzin, cam temizleme sıvısına ulaşabilen çevre dostu üründür Bu ses/Görüntü prizi ayrıca SVHC (yüksek önem arz eden maddeler) içermemektedir Dahası, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 62680-2-1 standartlarını fazlasıyla karşılamaktadır Ayrıca halojenden ari olması sağlığınız için önem teşkil eder Yüzey cilası parlaktır, bu da parlak, hatta davetkar bir sunum sağlar New Unica, bir dizi yeni tasarım, renk ve malzeme içerir Kullanıcılar, tarzlarına uygun güzel tasarımlardan ve yenilikçi ürünlerden yararlanır New Unica, esnek, anlaşılması kolay ve kurulumu hızlı olacak şekilde akıllı özelliklerle tasarlanmıştır ve tüm müşteri gereksinimleri için çözümler sunar.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDLSD |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 41.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Ürün veya bileşen türü | Ses/görüntü soketi |
Garanti Süresi | 2 years |
Yükseklik | 45 mm |
Genişlik | 22.5 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.036 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 62680-2-1 |
Ürün ağırlığı | 0.036 kg |
Set başına Miktar | 10'lu set |
Genişlik | 22.5 mm |
Derinlik | 41.7 mm |
Yükseklik | 45 mm |
Depolama ortam koşulları | -5-50 °C |
IK koruma derecesi | IK02 |
Cihaz Montajı | sıva altı |
konnektörün tipi | HDMI |
sabitleme modu | içe takılabilir |
soket sayısı | 1 |
gömme derinliği | 25.7 mm |
yüzey dış görünümü | cilalı |
seri | Yeni Unica |
elektrikli devre tipi | Ses/Görüntü |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -5-40 °C |
Ürün ya da bileşen tipi | Ses/görüntü soketi |
direktifler | 2014/30/EU - elektromanyetik uyumluluk |
malzeme | termoplastik ABS-UV dengelenmiş: merkezi plaka |
modüllerin sayısı | 1 modül |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın