
calcActive())">
Yeni Unica, Çocuk Korumalı UPS Priz 45° Kırmızı
NU304903
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NU304903
Yeni Unica, Çocuk Korumalı UPS Priz 45° Kırmızı
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Bu priz-çıkışın çıkış kutubu yapılandırması panjurlu, güvenlik koruması sağlayan 2P + E'dir Bu cihaz Fransız Standartına uygundur Yalıtkanının elektriksel gücü anlamına gelen dielektrik gücü 2000V'dur Anma akımı 16A'dır Cihazın sabitleme modu klipslidir 45 mm genişliğinde, 45 mm yüksekliğindedir ve 28,4 mm entegre derinliği ile 37,7 mm derinliktedir Eşleşme montaj kutusu, gömme tipte duvar yüzeyine takılabilir Yüzey kaplaması parlaktır ve bir odaya elegan ve üst düzey bir his verir Bu cihazın IP derecelendirmesi çok yüksek olan IP21D'dir Ayrıca, darbeye karşı korunmaya yardımcı olabilecek IK04 koruma seviyesine ulaşır Bağlantı terminalleri vidasız terminallerdir. Priz-çıkış PC'den yapılmıştır, bu da onu dayanıklı ve dirençli kılar bu kapak plakası NF sertifikalıdır Yeşil premium bir ürün olarak bu cihaz çevre dostudur Bu priz-çıkış cıva içermemektedir New Unica, bir dizi yeni tasarım, renk ve malzeme içerir Kullanıcılar, tarzlarına uygun güzel tasarımlardan ve yenilikçi ürünlerden yararlanır New Unica, esnek, anlaşılması kolay ve kurulumu hızlı olacak şekilde akıllı özelliklerle tasarlanmıştır ve tüm müşteri gereksinimleri için çözümler sunar.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDLSD |
---|---|
Ürün Tipi | Yeni Unica |
Paket 1 Ağırlık | 32.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Ürün veya bileşen türü | Priz |
Garanti Süresi | 2 years |
Yükseklik | 45 mm |
Genişlik | 45 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.031 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.031 kg |
Set başına Miktar | 1'li set without packaging |
Genişlik | 45 mm |
Çıkış standardı | CEE 7/5 |
Derinlik | 37.7 mm |
Yükseklik | 45 mm |
Depolama ortam koşulları | -5-50 °C |
IK koruma derecesi | IK04 |
ağ frekansı | 50/60 Hz |
Cihaz Montajı | sıva altı |
sabitleme modu | içe takılabilir |
Şebeke tipi | AC |
soket sayısı | 1 |
yüzey bakımı | antibakteriyel |
gömme derinliği | 28.4 mm |
yüzey dış görünümü | cilalı |
dielektrik direnci | 2000 V |
seri | Yeni Unica |
toprak rakoru konumu | 45° toprak pabucu |
Nominal işletme gerilimi (Ue) | 250 V |
nominal akım | 16 A |
çıkış kutupları yapılandırması | 2P + E |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -5-35 °C |
çıkış standardı açıklaması | Ortadan Pinli Topraklama (UPS Priz) |
minimum yük kesme kapasitesi | 100 çalışma 1,25 In ve 1,1 Un, cos phi = 0.6 |
kapak türü | sürgülü |
Ürün ya da bileşen tipi | Priz |
kablo kesiti | 0-2.5 mm² kablo(lar), 2 - kablo sertligi: esnek & 0-2.5 mm² kablo(lar), 2 - kablo sertligi: sert |
cihaz uygulaması | güç kaynağı |
çevresel özellik | Aseton,Beyazlatma,UV dirençli,Petrol,Yağ,Alkol,pencere temizleme sıvısı,Sıvı Sabun |
malzeme | PC: mekanizma kapağı |
modüllerin sayısı | 2 modül |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın