
calcActive())">
Yeni Unica, 2xUSB Şarj Prizi 1A Type A, 2 modül, Beyaz
NU341818
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NU341818
Yeni Unica, 2xUSB Şarj Prizi 1A Type A, 2 modül, Beyaz
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Bu USB şarj cihazının maksimum giriş gücü 7.5 W'tır Çıkış akımı 1 A 100...240V anma çalışma voltajıdır Koruma tipi, kısa devre korumasıdır ve güvenlik seviyesini artırır Cihazın sabitleme modu klipslidir Genişlik 75 mm, Yükseklik 75 mm, 39 mm derinlikte, Entegre derinlik 27 mm Ayrıca, darbeye karşı korunmaya yardımcı olabilecek IK04 koruma seviyesine ulaşır uygulanmayan diğer değerler IP2x C Yeşil bir premium ürün olan bu cihaz aynı zamanda çevre dostudur Ve cıva içermemektedir Bu USB şarj cihazı ayrıca SVHC (yüksek önem arz eden maddeler) içermemektedir Ayrıca UV dayanımlı, aseton, alkol, amonyak, çamaşır suyu, sıvı sabun, yağ, benzin, cam temizleme sıvısı ile çevre dostudur PC (polikarbonat) GF10 FR, termoplastik ABS-UV stabilize edilmiş malzemeden yapılmış olan bu USB şarj cihazı oldukça güvenilir ve dayanıklıdır Dahası, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, IEC 62368-1, IEC 62680-3 standartlarını fazlasıyla karşılamaktadır New Unica, bir dizi yeni tasarım, renk ve malzeme içerir Kullanıcılar, tarzlarına uygun güzel tasarımlardan ve yenilikçi ürünlerden yararlanır New Unica, esnek, anlaşılması kolay ve kurulumu hızlı olacak şekilde akıllı özelliklerle tasarlanmıştır ve tüm müşteri gereksinimleri için çözümler sunar.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDLSD |
---|---|
Ürün Tipi | Yeni Unica |
Paket 1 Ağırlık | 51.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Ürün veya bileşen türü | USB şarj cihazı |
Garanti Süresi | 2 years |
Yükseklik | 45 mm |
Genişlik | 45 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.082 kg |
SSS | HAYIR |
Koruma türü | kısa devre koruması |
Standartlar | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, IEC 62368-1, IEC 62680-3 |
Ürün ağırlığı | 0.082 kg |
Genişlik | 45 mm |
Derinlik | 40 mm |
Yükseklik | 45 mm |
Depolama ortam koşulları | -5-50 °C |
IK koruma derecesi | IK04 |
Cihaz Montajı | sıva altı |
kelepçeleme bağlantı kapasitesi | 1,5...2,5 mm² için sert kablolar & 1,5...2,5 mm² için esnek kablolar |
sabitleme modu | içe takılabilir |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 100...240 V AC 50/60 Hz |
soket sayısı | 2 |
gömme derinliği | 27 mm |
yüzey dış görünümü | cilalı |
seri | Yeni Unica |
terminallerin sayısı | 2 vidalı terminaller |
elektrik yalıtım sınıfı | sınıf II |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | 5-45 °C |
nominal çıkış gücü | 10.5 W |
Ürün ya da bileşen tipi | USB şarj cihazı |
cihaz uygulaması | Şarj Cihazı |
malzeme | PC (polikarbonat) GF10 FR: muhafaza & PC (polikarbonat) GF10 FR: internal cover & termoplastik ABS-UV dengelenmiş: merkezi plaka |
tel sıyırma uzunluğu | 8 mm |
modüllerin sayısı | 2 modül |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın