
calcActive())">
Yeni Unica, 2 Çocuk Korumalı Topraklı Priz Kırmızı
NU306703A
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NU306703A
Yeni Unica, 2 Çocuk Korumalı Topraklı Priz Kırmızı
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Bu priz-çıkışın çıkış kutubu yapılandırması panjurlu, güvenlik koruması sağlayan 2P + E'dir Ve bu cihaz Alman Standartındadır Dielektrik dayanım seviyesi, yani bu priz-çıkışın kullandığı malzemenin dielektrik bozulmadan önce belirli bir duvar kalınlığı için dayanabileceği voltaj 2000 V'tur Anma akımı 16A'dır Cihazın sabitleme modu klipslidir Genişlik: 45 mm, Yüksekliği 90 mm.dir, Derinlik 40.4 mm ve entegre derinlik 31.1 mm Eşleşme montaj kutusu, gömme tipte duvar yüzeyine takılabilir Yüzey kaplaması parlaktır ve bir odaya elegan ve üst düzey bir his verir Bu cihazın IP derecelendirmesi çok yüksek olan IP21D'dir Ayrıca, darbeye karşı korunmaya yardımcı olabilecek IK04 koruma seviyesine ulaşır Bu priz-çıkışta IPT (Isolates Piercing Terminal), vidalı terminaller bağlantı terminalleri bulunur PC malzemeden yapılmış olan bu cilt güvenilir ve dayanıklıdır AENOR, EAC sertifikası almıştır Yeşil premium bir ürün olarak bu cihaz çevre dostudur New Unica, bir dizi yeni tasarım, renk ve malzeme içerir Kullanıcılar, tarzlarına uygun güzel tasarımlardan ve yenilikçi ürünlerden yararlanır New Unica, esnek, anlaşılması kolay ve kurulumu hızlı olacak şekilde akıllı özelliklerle tasarlanmıştır ve tüm müşteri gereksinimleri için çözümler sunar.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDLSD |
---|---|
Ürün Tipi | Yeni Unica |
Paket 1 Ağırlık | 78 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Ürün veya bileşen türü | Priz |
Garanti Süresi | 2 years |
Yükseklik | 90 mm |
Genişlik | 45 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.077 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.077 kg |
Set başına Miktar | 1'li set yatay paketleme |
Genişlik | 45 mm |
Çıkış standardı | CEE 7/3 |
Derinlik | 40.4 mm |
Yükseklik | 90 mm |
Depolama ortam koşulları | -5-50 °C |
IK koruma derecesi | IK04 |
ağ frekansı | 50/60 Hz |
Cihaz Montajı | sıva altı |
sabitleme modu | içe takılabilir |
Şebeke tipi | AC |
soket sayısı | 2 |
yüzey bakımı | işlenmemiş |
gömme derinliği | 31.1 mm |
yüzey dış görünümü | cilalı |
dielektrik direnci | 2000 V |
seri | Yeni Unica |
toprak rakoru konumu | 45° toprak pabucu |
Nominal işletme gerilimi (Ue) | 250 V |
nominal akım | 16 A |
çıkış kutupları yapılandırması | 2P + E |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -5-35 °C |
çıkış standardı açıklaması | yan topraklama |
minimum yük kesme kapasitesi | 100 çalışma 1,25 In ve 1,1 Un, cos phi = 0.6 |
kapak türü | sürgülü |
Ürün ya da bileşen tipi | Priz |
kablo kesiti | 0-2.5 mm² kablo(lar), 2 - kablo sertligi: esnek & 0-2.5 mm² kablo(lar), 2 - kablo sertligi: sert |
cihaz uygulaması | güç kaynağı |
çevresel özellik | Aseton,Beyazlatma,UV dirençli,Petrol,Yağ,Alkol,pencere temizleme sıvısı,Sıvı Sabun |
malzeme | PC: mekanizma kapağı |
modüllerin sayısı | 4 modül |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın