
calcActive())">
yaylı dönüş kontak bloğu - 1 NK + 2 NA - ön montaj
XENG1191
TRY 1.420
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

XENG1191
yaylı dönüş kontak bloğu - 1 NK + 2 NA - ön montaj
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
yaylı dönüş kontak bloğu - 1 NK + 2 NA - ön montaj
TRY 1.420
Tanım
XACM ve XACB askılı kontrol istasyonlarına kolayca kurulur ve değiştirilir ve basit vidalı kelepçe bağlantılarıyla kontrol devrelerine bağlanır IP20 koruma indeksi sayesinde operatörleri canlı devrelerle beklenmedik temaslardan korur Bloğun yan tarafında kontak kablolarının ve terminal adlarının açık bir şekilde etiketlenmesi mümkündür Titreşime dayanıklı vidalı kelepçe bağlantı terminalleri, yüksek titreşim direnci sağlayarak ürünü yüksek darbeli makineye uygun kurulum sağlar.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 1000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 42.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 100 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.04 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın