
calcActive())">
Yatay çubuk desteği 3200 A 500 mm'ye kadar
NSYBHS500
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYBHS500
Yatay çubuk desteği 3200 A 500 mm'ye kadar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Bu, Thalassa PLA, Thalassa PLS, Thalassa PLM, Spacial SM, PanelSeT SFN ve Spacial SF elektrik muhafazalarıyla kullanım için Ø 37 mm oluklu boru için 10 sabitleme desteğinden oluşan bir settir. Busbar destek sabitleme merkezlerinin genişliği 410mm'dir. Yükseklik ve derinlik sırasıyla 59mm ve 39mm'dir. Busbar mesafesi 75mm'dir. Kit plastik bar desteği ve çelik metal destekten oluşmaktadır. Muhafaza yapısına dikey dikmeler üzerine, her yükseklikte, 25 mm aralıkla ayarlanabilir şekilde montaja uygundur. Dikey dikmelere sabitlenebilir. Kit içeriğinde sabitleme elemanları, 1 adet metal destek ve 2 adet izolasyon çubuğu desteği bulunmaktadır. Bu ürün, minimum düzeyde tehlikeli madde kullanımıyla yeşil prim olarak nitelendirilmektedir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 20 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın