
calcActive())">
yardımcı kontak - 2 AK erken kapama - NSX100 - 250
LV429346
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LV429346
yardımcı kontak - 2 AK erken kapama - NSX100 - 250
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Bu, Compact NSX 100 ila 630 ve PowerPact Multistandard H/J/L devre kesiciler için yönlendirici kolun pozisyonunu gösteren bir çift erken kesme kontağıdır Cihazın kapanmasını önceden tahmin etmek için yönlendirici kolla birlikte erken açma kontağı (CAM) kullanılabilir Kontak, yönlendirici kol ünitesine uygundur Bu yardımcılar, 1 normal açık kontak ve 1 normal kapalı kontak ile 2 ortak nokta değiştirme tip kontaktır anma akım 6A ve minimum yük 24 VDC'de 100mA'dır kullanım kategorileri AC12/AC15/DC12/DC14'tür Compact NSX ve PowerPact şase, 1 erken kesme kontağı ile donatılabilir IEC 60947-5-1 Standartına uygundur
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 45 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın