
calcActive())">
Yalıtımlı Analog Dönüştürücü, Harmony Analog, 0...500V İla 0...10V Veya 4...20Ma
RMCV60BD
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

RMCV60BD
Yalıtımlı Analog Dönüştürücü, Harmony Analog, 0...500V İla 0...10V Veya 4...20Ma
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Bu gerilim/akım dönüştürücü, Harmony Analog arayüz aralığının bir parçasıdır Bu uygun maliyetli dönüştürücü, 0…50 V, 0…300 V, 0…500 V AC/DC sinyalini değiştirilebilir 0…10 V, ± 10 V, 0…20 mA veya 4…20 mA sinyaline dönüştürür Besleme voltajı 24V DC izoleli Ayrıca bir sensör ve ölçüm elde etme cihazı arasındaki bağlantı mesafesinin artırılmasına olanak tanır Ağırlığı 150g ve Ebatları, 25mm genişlik, 78mm yükseklik, 80mm derinlik IEC Standartlarına uygun, UL ve CSA sertifikalı bu dönüştürücü universal kullanıma uygundur 35mm DIN rayı üzerine monte edilebileceği gibi montaj plakasına vidalanarak da sabitlenebilir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony Analog |
Paket 1 Ağırlık | 115.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | gerilim/akım dönüştürücü |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.15 kg |
SSS | Hayır |
Standartlar | IEC 60584-1, IEC 60947-1 |
Koruma türü | çıkışta aşırı gerilim koruması (+/- 30 V), çıkışta kısa devre koruması, çıkışta ters polarite koruması |
Ürün sertifikaları | CSA, GL, UL |
Ürün ağırlığı | 0.15 kg |
Depolama ortam koşulları | -40-85 °C |
kelepçeleme bağlantı kapasitesi | 1 x 2,5 mm²|2 x 1,5 mm² |
sabitleme modu | vidalarla (montaj plakası) & takılabilir (35 mm simetrik DIN rayı) |
kirletme derecesi | 2 'e uygunIEC 60664-1 |
Ürün ya da bileşen tipi | gerilim/akım dönüştürücü |
kesinti yayılmalı/iletimli | CISPR11,CISPR 22 grup 1 - sınıf B |
Ürün serisi | Harmony Analog |
güvenlik güvenilirlik verisi | MTTFd = 21,6 yıl,B10d = 20000 |
[Us] nominal besleme gerilimi | 24 V DC +/- %20, yalıtımlı |
tekrarlama doğruluğu | +/- % 0,2 tam ölçek -de 20 °C & +/- % 0,6 tam ölçek -de 60 °C |
sıcaklık katsayısı | 200 ppm/°C |
akım tüketimi | <= 70 mA için gerilim çıkışı & <= 90 mA için akım çıkışı |
kesinti dayanımı | 0.5 kV süresince 1,2/50 µs 'e uygunIEC 61000-4-5 |
yangına dayanıklılık | 850 °C 'e uygunIEC 60695-2-1 & 850 °C 'e uygunUL |
hızlı geçici akımlara direnç | 1 kV 'e uygunIEC 61000-4-4 (giriş-çıkışta) & 2 kV 'e uygunIEC 61000-4-4 (güç beslemesinde) |
elektrostatik deşarja direnç | 6 kV (kontakta) 'e uygunIEC 61000-4-2 seviye 3 & 8 kV (havada) 'e uygunIEC 61000-4-2 seviye 3 |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | 0-50 °C yan yana montaj & 0-60 °C 2 cm boşluk |
İşaretleme | CE |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın