Yalıtımlı Analog Dönüştürücü, Harmony Analog, 0...15A Akım İla 0...10V Veya 4...20Ma
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Yalıtımlı Analog Dönüştürücü, Harmony Analog, 0...15A Akım İla 0...10V Veya 4...20Ma
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony Analog |
Paket 1 Ağırlık | 160.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | gerilim/akım dönüştürücü |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.15 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | IEC 60584-1, IEC 60947-1 |
Koruma türü | çıkışta aşırı gerilim koruması (+/- 30 V), çıkışta kısa devre koruması, çıkışta ters polarite koruması |
Ürün sertifikaları | CSA, GL, UL |
Ürün ağırlığı | 0.15 kg |
Depolama ortam koşulları | -40-85 °C |
kelepçeleme bağlantı kapasitesi | 2 x 1,5 mm²|1 x 2,5 mm² |
sabitleme modu | vidalarla (montaj plakası) & takılabilir (35 mm simetrik DIN rayı) |
kirletme derecesi | 2 'e uygunIEC 60664-1 |
Ürün ya da bileşen tipi | gerilim/akım dönüştürücü |
kesinti yayılmalı/iletimli | CISPR11,CISPR 22 grup 1 - sınıf B |
Ürün serisi | Harmony Analog |
güvenlik güvenilirlik verisi | B10d = 22108,MTTFd = 23,9 yıl |
[Us] nominal besleme gerilimi | 24 V DC +/- %20, yalıtımlı |
tekrarlama doğruluğu | +/- % 0,2 tam ölçek -de 20 °C & +/- % 0,6 tam ölçek -de 60 °C |
sıcaklık katsayısı | 1000 ppm/°C, aralik: 0...5 A & 2000 ppm/°C, aralik: 0...15 A & 500 ppm/°C, aralik: 0...1,5 A |
akım tüketimi | <= 70 mA için gerilim çıkışı & <= 90 mA için akım çıkışı |
kesinti dayanımı | 0.5 kV süresince 1,2/50 µs 'e uygunIEC 61000-4-5 |
yangına dayanıklılık | 850 °C 'e uygunIEC 60695-2-1 & 850 °C 'e uygunUL |
hızlı geçici akımlara direnç | 1 kV 'e uygunIEC 61000-4-4 (giriş-çıkışta) & 2 kV 'e uygunIEC 61000-4-4 (güç beslemesinde) |
elektrostatik deşarja direnç | 6 kV (kontakta) 'e uygunIEC 61000-4-2 seviye 3 & 8 kV (havada) 'e uygunIEC 61000-4-2 seviye 3 |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | 0-50 °C yan yana montaj & 0-60 °C 2 cm boşluk |
İşaretleme | CE |