Wireless enerji sensörü otomatik sigorta üstten/alttan montaj
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Wireless enerji sensörü otomatik sigorta üstten/alttan montaj
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | DPLVP |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 57.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | Enerji sensörü |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 28 g |
SSS | HAYIR |
Kutup tanımı | 3P |
Ürün ağırlığı | 28 g |
Genişlik | 54 mm |
ürün varış yeri | Pano |
Derinlik | 43 mm |
Yükseklik | 16.5 mm |
VA cinsinden güç tüketimi | 2 VA |
renk | beyaz (RAL 9003) |
Depolama ortam koşulları | -40-85 °C |
IK koruma derecesi | IK05 |
ağ frekansı | 50 Hz|60 Hz |
Bağıl Nem | 0-95 % -de 45-45 °C 'e uygunIEC 60721-3-3 |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 380...415 V AC, +/- %20, fazlar arasında |
maks akım | 63 A |
Starting current | 40 mA |
kalite etiketleri | CE |
Saturation current | 130 A |
[Ib] Basic current | 10:00 AM |
seri | PowerLogic |
maksimum emisyon gücü | 10 mW |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25-60 °C |
ürün adı | PowerTag A9 M63 |
montaj modu | vidalarla (terminaller) |
kirletme derecesi | 3 |
ölçüm kategorisi | kategori III 'e uygunIEC 61010-2-030 |
ölçüm türü | etkin güç,akım,gerilim,güç faktörü,aktif enerji |
Ürün ya da bileşen tipi | Enerji sensörü |
aşırı gerilim kategorisi | III 'e uygunIEC 61010-1 |
ürüne özel uygulama | Devre izleme,maliyet bölüşümü,Yük izleme,Aşırı yük alarmı,Adım |
iletim desteği orta | Radyo frekansı 2.4-2.4835 GHz 'e uygunIEEE 802.15.4 |
kablo kesiti | 1 sert kablo 1.5-16 mm² & 2 sıkışık kablo 1.5-2.5 mm² & 2 sert kablo 1.5-2.5 mm² & 1 sıkışık kablo 1.5-16 mm² |
çevresel özellik | toz geçirmez sınıf 3S3 'e uygunIEC 60721-3-3 & tuz buharı class 3C2 'e uygunIEC 60721-3-3 & İç mekan kullanımı |
direktifler | 2014/53/EU - radyo ekipmanı direktifi |
çalışma yüksekliği | 0...2000 m |
doğruluk sınıfı | sınıf 1 akım 'e uygunIEC 61557-12 & sınıf 0.5 gerilim 'e uygunIEC 61557-12 & sınıf 1 etkin güç 'e uygunIEC 61557-12 & sınıf 1 aktif enerji 'e uygunIEC 61557-12 & sınıf 1 güç faktörü 'e uygunIEC 61557-12 |