
calcActive())">
VIM voltaj arayüz modülü, TeSys island
TPRVM001
11.480 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

TPRVM001
VIM voltaj arayüz modülü, TeSys island
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
VIM voltaj arayüz modülü, TeSys island
11.480 TL
Tanım
Güç ve enerji hesaplaması için voltaj değerlerini sağlar, RMS değerlerini ve faz sırasını hesaplar Monofaze veya 3 fazlı sistemlerde gerilim ölçüm aralığı 100-690 V +/- %5, faz frekansı ölçüm aralığı 47-63 Hz +/- 1 Hz TeSys Island konfigürasyonunun diğer modülleri ile birlikte DIN rayına montaj sağlanır Multi standart sertifikalı (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 233.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 16 |
Ürün veya bileşen türü | Voltaj arayüzü modülü (VIM) |
Garanti Süresi | 2 years |
Yükseklik | 118 mm |
Genişlik | 25 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.159 kg |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 0.159 kg |
Genişlik | 25 mm |
Derinlik | 114 mm |
Yükseklik | 118 mm |
Depolama ortam koşulları | -25-70 °C |
Bağıl Nem | 5-95 % |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 690 V AC 47...63 Hz |
seri | TeSys |
ürün adı | TeSys adası |
montaj modu | yatay ve dikey (35 mm simetrik ray) |
kirletme derecesi | 2 |
Ürün ya da bileşen tipi | Voltaj arayüzü modülü (VIM) |
koruyucu bakım | TC |
aşırı gerilim kategorisi | III |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunIEC 61010-1 |
[Us] nominal besleme gerilimi | 24 V DC supplied by the bus coupler |
akım tüketimi | 2 mA |
yangına dayanıklılık | 960 °C 'e uygunUL 94 |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -10-60 °C |
çalışma yüksekliği | 0...2000 m değer kaybı olmadan |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın