
calcActive())">
VIGILOHM IM10 110 - 415 VAC
IMD-IM10
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

IMD-IM10
VIGILOHM IM10 110 - 415 VAC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Bu cihaz, orta büyüklükteki AC, DC ve ACDC sistemlerini sınırlı parazitlerle izlemeye adanmıştır Şebeke ile toprak arasına düşük Frekanslı AC akım enjekte ederek sistem yalıtım direncini ölçer Konfigürasyon, kuruluma bağlı olarak ayarlanacaktır Ayarlar, cihazın ön tarafında, HMI ekranı aracılığıyla mevcuttur Ayarlar, 0,5 kilohm ile 500 kilohm arasında alarm eşikleri, 0 ile 7200 saniye arasında ve alarm gecikmesidir Nötr bağlandığında 600VAC'a, hatta bağlandığında 480V'a ve 345VDC'ye kadar, 40 mikrofarad'a kadar olan ağları izler Siyah beyaz ekran, 100 ohm'dan 10 megohm'a kadar yalıtım direnci gösterebilir Otomatik test, istek üzerine ve her 5 saatte bir otomatik olarak başlar Sistem yalıtım direncinin ayarlanan eşiğin altına düşmesi, yani bir topraklama hatası oluşması durumunda, IMD çıkış rölesi aracılığıyla bir alarm tetiklenir Hiçbir arıza izlenmediği zaman, alarm silinir, alarm rölesi normale döner Cihaz, tümü artı veya eksi %15'lik bir toleransla 110VAC - 415VAC kaynağı veya 125VDC - 250VDC ile beslenebilir Ön yüz giriş koruması IP52, arka IP20 ve aşırı gerilim Kategori III.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | DPLVP |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 8 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın