
calcActive())">
VIGILOHM GELİŞMİŞ 12 KANAL ARIZA TESPİTİ MODBUS - 100-440VAC/DC
IMDIFL12MC
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

IMDIFL12MC
VIGILOHM GELİŞMİŞ 12 KANAL ARIZA TESPİTİ MODBUS - 100-440VAC/DC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Besleyici başına yalıtım direncini ve kaçak kapasitansı ölçer Konfigürasyon, cihazın ön tarafından, HMI ekranı aracılığıyla veya bağlantı portundan ayarlanır Ana ayarlar, alarm eşikleri, kanal adlandırma, toroid tipi (Vigilohm tipi veya diğer uyumlu olanlar), filtreleme süresi ile ilgilidir Besleyici başına 100 ohm'dan 250 kilohm'a kadar izolasyon direnci ve 1'den 15 mikrofarad'a kadar kaçak kapasitans gösterir Otomatik test, istek üzerine ve her 5 saatte bir otomatik olarak başlar Yalıtım direncinin ayarlanan eşiğin altına düşmesi durumunda IFL çıkış rölesi, HMI ve bağlantı portu üzerinden alarm tetiklenir Hiçbir arıza izlenmediği zaman, alarm silinir, alarm rölesi normale döner Cihaz, tümü artı veya eksi %15 toleransla 110VAC - 440VAC kaynağı veya 110VDC - 440VDC ile beslenebilir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | DPLVP |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 8 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın