
calcActive())">
Vigi iC60 - toprak kaçağı eklenti bloğu - 3P - 25A - 30mA - SI tip
A9V61325
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9V61325
Vigi iC60 - toprak kaçağı eklenti bloğu - 3P - 25A - 30mA - SI tip
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Toprak kaçağı koruma sınıfı A-SI tip 30mA hassasiyetli ve gerilimden bağımsız teknoloji Bu ürün kısa devreye, aşırı kablo yüküne, dolaylı temastan kaynaklanan elektrik çarpmasına ve yangın tehlikelerine karşı koruma sağlar A-SI tip, elektriksel müdahale ve kirli veya aşındırıcı ortamlara karşı artırılmış bağışıklık sağlar Kişilerin ve tesisatların korunmasını sağlamak için iC60 veya Acti9 Reflex iC60 ile birleştirilebilir Bu ürün IEC 61009-1 ve EN 61009-1 Standardına uygundur Ue anma çalışma gerilimi 400VAC Ui anma yalıtım voltajı 500VAC'dir Uimp anma darbe dayanıklılık voltajı 6kV Kirlilik derecesi 3 DIN rayına monte edilebilir 9mm seviyede genişlik 6'dır Ağırlığı 0.21kg Bir kutu içinde koruma derecesi IP20 ve IP40 Çalışma Sıcaklığı -25°C ila +60°C Depolama sıcaklığı -40°C ila +85°C.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 15 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın