
calcActive())">
Vigi iC60 - toprak kaçağı eklenti bloğu - 2P - 25A - 30mA - AC tipi
A9V01225
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9V01225
Vigi iC60 - toprak kaçağı eklenti bloğu - 2P - 25A - 30mA - AC tipi
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Toprak kaçağı Koruma sınıfı, 30mA hassasiyete ve gerilimden bağımsız bir teknolojiye sahip AC tiptir Bu ürün kısa devreye, aşırı kablo yüküne, dolaylı temastan kaynaklanan elektrik çarpmasına ve yangın tehlikelerine karşı koruma sağlar Ön yüzdeki kırmızı bir mekanik gösterge ile bir arızanın açıldığını belirtmek için bir VisiTrip Window bulunmaktadır Kişilerin ve tesisatların korunmasını sağlamak için Acti9 iC60 devre kesici ile birleştirilebilir Bu ürün IEC 61009-1 ve EN 61009-1 Standardına uygundur Ue anma çalışma gerilimi 130VAC Ui anma yalıtım voltajı 500VAC'dir Uimp anma darbe dayanıklılık voltajı 6kV Kirlilik derecesi 3 DIN rayına monte edilebilir 9mm seviyede genişlik 3'tür Ağırlığı 0.165kg Bir kutu içinde koruma derecesi IP20 ve IP40 Çalışma sıcaklığı -5°C ila +60°C Depolama sıcaklığı -40°C ila +85°C.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 27 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın