
calcActive())">
Vigi C120 - toprak kaçağı eklenti bloğu - 4P - 30 mA - sınıf A si
A9N18597
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9N18597
Vigi C120 - toprak kaçağı eklenti bloğu - 4P - 30 mA - sınıf A si
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Toprak kaçağı koruma sınıfı A-SI tip 30mA hassasiyetli ve gerilimden bağımsız teknoloji Bu ürün kısa devreye, aşırı kablo yüküne, dolaylı temastan kaynaklanan elektrik çarpmasına ve yangın tehlikelerine karşı koruma sağlar A-SI tip, elektriksel müdahale ve kirli veya aşındırıcı ortamlara karşı artırılmış bağışıklık sağlar Bu ürün EN 61009 Standardına uygundur Elektrik dayanıklılığı 20000 döngüye kadar çıkmaktadır Ue anma çalışma gerilimi 400VAC ila 415VAC Ui anma yalıtım voltajı 500VAC'dir Uimp anma darbe dayanıklılık voltajı 6kV Kirlilik derecesi 3 35 mm simetrik DIN rayı üzerine monte edilebilir 9mm seviyede genişlik 10'dur Ebatlar (G) 198mm x (Y) 95mm x (D) 73mm Ağırlığı 0.58kg Bir kutu içinde koruma derecesi IP20 ve IP40 Çalışma sıcaklığı -25°C ila 60°C Depolama sıcaklığı -40°C ila 60°C.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 8 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın