veri Yolu Bağlantı Köprüsü, Harmony Katı Hal Röleleri, Harmony Elektromekanik Röleler, Bağlantı Aksesuarı, 20 Kutup, Rslz, Sslz Soketleri
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
veri Yolu Bağlantı Köprüsü, Harmony Katı Hal Röleleri, Harmony Elektromekanik Röleler, Bağlantı Aksesuarı, 20 Kutup, Rslz, Sslz Soketleri
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony Katı Hal Röleleri;Harmony Elektromekanik Röleler |
Paket 1 Ağırlık | 8 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | Bara bağlayıcısı |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.003 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.003 kg |
bölünemez miktar başına satış | 10 |
aksesuar / ayrı parça varış yeri | ince arayüz röle soketi |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | bağlantı aksesuarı |
Ürün ya da bileşen tipi | Bara bağlayıcısı |
Ürün serisi | Harmony Katı Hal Röleleri,Harmony Elektromekanik Röleler |