
calcActive())">
VarplusCan SDuty Kapasitör 1 faz - 1,5kvar/1,8 kvar - 400 V - 50/60Hz
BLRCSM015A018B40
1.200 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

BLRCSM015A018B40
VarplusCan SDuty Kapasitör 1 faz - 1,5kvar/1,8 kvar - 400 V - 50/60Hz
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
VarplusCan SDuty Kapasitör 1 faz - 1,5kvar/1,8 kvar - 400 V - 50/60Hz
1.200 TL
Tanım
EasyCan kapasitör, Detuned reaktörlü az kirli ağlarda çalışacak şekilde tasarlanmıştır Bu kapasitörler, standart çalışma koşulları için ve önemli linear olmayan yüklerin yokluğunda kullanılır Bu kapasitörler, sabit bir elektrik sisteminde tasarrufu en üst düzeye çıkarmak için doğru seçimdir Bu kapasitör, 400V AC, 50 Hz'de 1.5 kVar anlı çıkış gücü sağlar 5 kVar anlı çıkış gücü sağlar
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | DPLVP |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 15 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın