Unica Kilitli Duvar Prizi - 4*63 A - 3P + E - 380...415 V AC - IP65
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCWD |
---|---|
Ürün Tipi | Mureva |
Paket 1 Ağırlık | 3.060 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | kilitli soket |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 430 mm |
Genişlik | 140 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 3 kg |
SSS | HAYIR |
Kutup tanımı | 3P + E |
Koruma türü | koruma olmadan |
Standartlar | IEC 60309-1, IEC 60309-2 |
Montaj Tipi | duvara monte |
Ürün ağırlığı | 3 kg |
Genişlik | 140 mm |
Çıkış standardı | endüstriyel |
Derinlik | 190 mm |
Yükseklik | 430 mm |
renk | gri (RAL 7035) |
IK koruma derecesi | IK09 conforming to EN 62262 |
ağ frekansı | 50/60 Hz |
Bağıl Nem | 50-50 % -de 40-40 °C & 70-70 % -de 30-30 °C & 90-90 % -de 20-20 °C |
diş tipi | Sayfa 21 |
Şebeke tipi | AC |
gerilim rengi | kırmızı |
taban boyutu | 140 x 430 mm |
seri | Mureva |
fiş, soket kategorisi | düşük gerilim |
Maksimum kablo kesiti | 35 mm² |
Nominal işletme gerilimi (Ue) | 380...415 V |
toprak pabucu saat yönü konumu | 6 saat |
fiş, soket malzemesi | muhafaza: kendiliğinden sönen polimer |
Ürün ya da bileşen tipi | kilitli soket |
kablo girişi | kablo rakoru |
kontak malzemesi | pimler: paslanmaz çelik & vidalar: paslanmaz çelik |
yangına dayanıklılık | 750 °C 'e uygunIEC 60695-2-11 |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | 35-35 °C 86400 s ) & -25-40 °C |
IP koruma derecesi | IP65 conforming to IEC 60529 |