
calcActive())">
Unica Grup Priz - Anahtarlı - 3 Prizli - 3mt Kablolu - Siyah
ST9433B
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

ST9433B
Unica Grup Priz - Anahtarlı - 3 Prizli - 3mt Kablolu - Siyah
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Ve bu cihaz Schuko Standartındadır Panjurlu olarak tasarlanan bu arka bağlama teli, güvenliğinizi korumaya adanmıştır Arka bağlama teli PP'den (polipropilen) yapılmıştır, bu da onu mümkün olduğunca dayanıklı kılar Bu arka bağlama teli, Unica extension/uzatma estetik grubuna aittir Genişlik 57 mm, Derinlik: 40.5 mm, ve Uzunluk 205.5 mm Kablo uzunluğu 3 metredir Bu arka bağlama telinin kontrol tipi ise şebeke anahtarıdır Işıklı buton AÇIK göstergesi ile birlikte gelir Çıkışın kutup yapılandırması 2P + E'dir Ayrıca, bu cihazın anma çalışma gerilimi 250V'tur Ve anma akımı 16'dır Bu ürün 1 set halinde satılmaktadır Dahası, bu cihaz minimum düzeyde tehlikeli madde kullanımıyla çevre dostu bir premium ürün olarak nitelendirilmiştir Bu arka bağlama teli ayrıca SVHC (yüksek önem arz eden maddeler) içermemektedir Ve cıva içermemektedir
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDLSD |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 546 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 15 |
Ürün veya bileşen türü | Takip kablosu |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | Şebeke anahtarı |
Genişlik | 57 mm |
Uzunluk | 205.5 mm |
SSS | HAYIR |
Nominal akım (Ir) | 16 A |
Genişlik | 57 mm |
Derinlik | 40.5 mm |
Kontrol tipi | Şebeke anahtarı |
soket sayısı | 3 |
yüzey bakımı | işlenmemiş |
estetik ad | Unica uzatmak |
uzunluk | 205.5 mm |
soket ek bilgisi | korumalı |
seri | Unica |
Nominal işletme gerilimi (Ue) | 250 V |
çıkış kutupları yapılandırması | 2P + E |
maksimum anahtarlama kapasitesi | 16 A |
Ürün ya da bileşen tipi | Takip kablosu |
pilot ışığı | AÇIK göstergesi |
malzeme | PP (polipropilen) |
kablo uzunluğu | 3 m |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın