
calcActive())">
Ultra 'T' Dirsek 40x16/25/40/60mm
ETK40350
TRY 65
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

ETK40350
Ultra 'T' Dirsek 40x16/25/40/60mm
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Ultra 'T' Dirsek 40x16/25/40/60mm
TRY 65
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDLSD |
---|---|
Ürün Tipi | Ultra |
Paket 1 Ağırlık | 18.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 40 |
Ürün veya bileşen türü | T parçası |
Garanti Süresi | 2 years |
Yükseklik | 60 mm |
Genişlik | 77 mm |
SSS | HAYIR |
Set başına Miktar | 40'lı set |
Genişlik | 77 mm |
Derinlik | 41 mm |
Yükseklik | 60 mm |
IK koruma derecesi | IK07 |
sabitleme modu | ani hareketli monte |
kanal malzemesi | plastik |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -5-60 °C |
kanal boyutu | 40 x 16 mm,40 x 25 mm,40 x 40 mm |
Ürün ya da bileşen tipi | T parçası |
Ürün serisi | Ultra |
cihaz uygulaması | kablo dağıtımı |
malzeme | ABS termoplastik muhafaza |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın