Ultra Kanal Üstü Tekli/Adaptör
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Ultra Kanal Üstü Tekli/Adaptör
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCWD |
---|---|
Ürün Tipi | Ultra |
Paket 1 Ağırlık | 26.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | adaptör |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 85 mm |
Genişlik | 22 mm |
Uzunluk | 80 mm |
SSS | HAYIR |
Set başına Miktar | 5'li set |
Genişlik | 22 mm |
ürün varış yeri | 45 x 45 mm kablo bağlantı cihazı |
Yükseklik | 85 mm |
sabitleme modu | ani hareketli monte |
uzunluk | 80 mm |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25-60 °C |
Ürün ya da bileşen tipi | adaptör |
Ürün serisi | Ultra |
tedarik edilen ekipman | ön plaka |
malzeme | ABS (akrilonitril butadiyen stiren) |
modüllerin sayısı | 2 modül |