Ultra Ek Yeri Kapağan 101x50/34mm
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Ultra Ek Yeri Kapağan 101x50/34mm
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCWD |
---|---|
Ürün Tipi | Ultra |
Paket 1 Ağırlık | 14.300 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | mafsal kapağı parçası |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 104 mm |
Genişlik | 52 mm |
Uzunluk | 32 mm |
SSS | HAYIR |
Set başına Miktar | 10'lu set |
Genişlik | 52 mm |
Yükseklik | 104 mm |
IK koruma derecesi | IK07 |
sabitleme modu | ani hareketli monte |
kanal malzemesi | plastik |
uzunluk | 32 mm |
pazar segmenti | küçük ölçekli işletmeler,konut |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25-60 °C |
kanal boyutu | 101 x 50 mm,101 x 34 mm |
Ürün ya da bileşen tipi | mafsal kapağı parçası |
Ürün serisi | Ultra |
malzeme | PC/ABS |