
calcActive())">
Ultra Easy Kablo Kanalı Mini 25x16mm, Sarı Yapışkan Bantlı
ETK25916EZS
TRY 62
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar
ETK25916EZS
Ultra Easy Kablo Kanalı Mini 25x16mm, Sarı Yapışkan Bantlı
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Ultra Easy Kablo Kanalı Mini 25x16mm, Sarı Yapışkan Bantlı
TRY 62
Tanım
PVC'den yapılan kablo dağıtımı için Schneider Electric tarafından sunulan Ultra Kolay yönlendirme, Kablo kurulum sistemidir. Yapışkan bant ile ve önceden delinmiş deliklerle sağlanır. Bu ürün ayrıca, çeşitli tıkla-gir aksesuarlarıyla da sağlanır. Ürünün boyutları (G) 16 mm x (Y) 25 mm x (L) 2000 mm'dir. Polivinil klorürden (PVC) yapılmıştır. Ürünün rengi beyaz (RAL 9010). Çalışma için ortam havası sıcaklığı -5°C'den +60°C'ye kadar. IP40 ve IK07 koruma derecelerine erişir. Ultra Kurulum gövdesi 101x34, 101x50, 151x50mm'de üç boyut mevcuttur. Kablo bağlantı cihazları için aksesuarlar ve adaptörler, ticari binalardaki tesisatlar için kanal bağlantısını ideal hale getirir. 45x45mm modül kablolama aygıtları için adaptörler dahil olmak üzere tıkla takılan aksesuarlarla mini hat. Uygun maliyetli bir alternatif ve kurulumu kolay sistem, yerinde sipariş ve taşıma işlemlerini basitleştirir. Ürün EN 50085-1 ve EN 50085-2-1 standartlarına uygundur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCWD |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 0 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın