Ultra 45x45 Çocuk Korumalı Topraklı Priz Beyaz
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Ultra 45x45 Çocuk Korumalı Topraklı Priz Beyaz
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCWD |
---|---|
Ürün Tipi | Ultra |
Paket 1 Ağırlık | 44.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | Priz |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 45 mm |
Genişlik | 45 mm |
SSS | HAYIR |
Nominal akım (Ir) | 16 A |
Set başına Miktar | 10'lu set |
Genişlik | 45 mm |
Derinlik | 41 mm |
Yükseklik | 45 mm |
sabitleme modu | ani hareketli monte |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 250 V AC |
toprak rakoru konumu | 90° zemin pabucu |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -5-60 °C |
Ürün ya da bileşen tipi | Priz |
malzeme | PC/ABS |
güç soketi çıkışlarının sayısı | 1 yan topraklama - korumalı |