
calcActive())">
Tüm Vida Prizleri için Haberleşme Modülü, Harmony Elektromekanik Röleler, 2 Kutup
RXZS2
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

RXZS2
Tüm Vida Prizleri için Haberleşme Modülü, Harmony Elektromekanik Röleler, 2 Kutup
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Ayrı kontaklara sahip bu Harmony RXZ veri yolu atlama teli, RSX prizi ile uyumludur. "Basit modüler tasarımı, kurulum sonrası bakımı, makinelerin uzman olmayan kişiler tarafından değiştirilmesini ve uyarlanmasını kolaylaştırır RXZ serisinden herhangi bir röle prizi ile eşleştirilebilir Kurulum sürenizi kısaltmaya yardımcı olacak şekilde tasarlanmış bir üründür
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony Elektromekanik Röleler |
Paket 1 Ağırlık | 2.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | Bara bağlayıcısı |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.005 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.005 kg |
bölünemez miktar başına satış | 10 |
Ürün ya da bileşen tipi | Bara bağlayıcısı |
aksesuar / ayrı parça ürün | veriyolu jumper |
Ürün serisi | Harmony Elektromekanik Röleler |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın