Güvenlik ve Bina Yönetim Sistemleri

233 öge

Sırala arrow-down
PM5340, 0.5S, 31.harmonik, 2DI/2DO, 2 Röle, Modbus TCP ethernet - MID
METSEPM5331

check-small Stokta var

TRY 22.310
PM5310, 0.5S, 31.harmonik, 2DI/2DO, Modbus seri bağlantı
METSEPM5310R

check-small Stokta var

TRY 21.620
PM5320 Ethernet -31.Harm-256K 2DI/2DO 35 alarm-pano
METSEPM5320

check-small Stokta var

TRY 23.100
PM5340 Ethernet -31.Harm-256K 2DI/2DO 35 alarm-pano
METSEPM5340

check-small Stokta var

TRY 24.290
PM5340, 0.5S, 31.harmonik, 2DI/2DO, 2 Röle, Modbus TCP ethernet - MID
METSEPM5341

check-small Stokta var

TRY 27.140
PM5560 1mod2eth-63.Harm-1,1M 4DI/2DO 52 alarm -pano
METSEPM5560

check-small Stokta var

TRY 38.600
PM5580, 0.2S, 63. Harmonik, 4DI/2DO, Modbus Seri Bağlantı, 2 Ethernet, 24V DC
METSEPM5580

check-small Stokta var

TRY 40.620
PM5760, 0.2S, 63.harmonik, 4DI/2DO, Modbus seri bağlantı, 2 ethernet, kaçak akım izleme, Dalgaformu yakalama, Sag/Swell tespiti
METSEPM5760

check-small Stokta var

TRY 51.750
Anti Harmonik Harmonik Reaktör 100 KVAR 135Hz (2.7) 14% 50Hz 400V
LVR14X00A40T

check-small Stokta var

TRY 80.180
EasyLogic VAF P & E RS485 15thHar CL 1
METSEPM2220

check-small Stokta var

TRY 11.090
EasyLogic VAF P & E RS485 15thHar CL 1
METSEPM2120

check-small Stokta var

TRY 10.030
EasyLogic VAF P&E RS485 31stHar CL 0,5S
METSEPM2230

check-small Stokta var

TRY 12.060