Güvenlik ve Bina Yönetim Sistemleri

233 öge

Sırala arrow-down
EASYLOGIC PM1130H enerji analizörü, harmonik ölçümü, LED ekran, RS485, class 0.5
METSEPM1130HCL05RS

check-small Stokta var

TRY 9.070
EasyLogic PM2110, Enerji Kalite Analizörü, total harmonik ölçümü, LED ekran, class 1
METSEPM2110

check-small Stokta var

TRY 8.880
EasyLogic PM2130, Enerji Kalite Analizörü, 31. harmoniğe kadar harmonik ölçümü, LED ekran, RS485 port üzerinden haberleşme class 0.5S
METSEPM2130

check-small Stokta var

TRY 10.030
EasyLogic PM2210, Enerji Kalite Analizörü, Total harmonik, LCD ekran, Pulse, class 1
METSEPM2210

check-small Stokta var

TRY 10.860
VarPlus Can HDuty Kondansatör - 40/48 kvar - 400 V - 50/60Hz
BLRCH400A480B40

check-small Stokta var

TRY 11.320
VarPlus Can HDuty Kondansatör - 50/0 kvar - 440 V - 50/60Hz
BLRCH500A000B44

check-small Stokta var

TRY 12.840
VarPlus Can HDuty Kondansatör - 17.1/20.5 kvar - 830 V - 50/60Hz
BLRCH171A205B83

check-small Stokta var

TRY 13.340
VarPlus Can HDuty Kondansatör - 57,1/0 kvar - 440 V - 50/60Hz
BLRCH571A000B44

check-small Stokta var

TRY 13.850
VarPlus Can HDuty Kondansatör - 30/36 kvar - 690 V - 50/60Hz
BLRCH300A360B69

check-small Stokta var

TRY 16.010
Kompanzasyon Rölesi - VarPlus Logic - VPL 6
VPL06N

check-small Stokta var

TRY 18.270
Kompanzasyon Rölesi - VarPlus Logic - VPL 12
VPL12N

check-small Stokta var

TRY 19.370
PM5310 Modbus-31.Harm-256K 2DI/2DO 35 alarm-pano
METSEPM5310

check-small Stokta var

TRY 21.030