Güvenlik ve Bina Yönetim Sistemleri

233 öge

Sırala arrow-down
VarplusCan SDuty Kapasitör 1 faz - 7,6kvar/9,12 kvar - 400 V - 50/60Hz
BLRCSM076A091B40

check-small Stokta var

TRY 3.220
EasyCan Kapasitör - 7,5/9 kvar - 440 V - 50/60Hz
BLRCS075A090B44

check-small Stokta var

TRY 3.320
VarPlus Can HDuty Kondansatör - 5/6 kvar - 440 V - 50/60Hz
BLRCH050A060B44

check-small Stokta var

TRY 3.550
EasyCan Kapasitör - 12,5/15 kvar - 400 V - 50/60Hz
BLRCS125A150B40

check-small Stokta var

TRY 3.640
VarPlus Can HDuty Kondansatör - 7,5/9 kvar - 440 V - 50/60Hz
BLRCH075A090B44

check-small Stokta var

TRY 3.870
VarPlus Can HDuty Kondansatör - 10,4/12,5 kvar - 400 V - 50/60Hz
BLRCH104A125B40

check-small Stokta var

TRY 4.050
EasyCan Capacitor - 12.5/15 kvar - 440 V - 50/60Hz
BLRCS125A150B44

check-small Stokta var

TRY 4.140
EasyCan Kapasitör - 8,8/10,6 kvar - 480 V - 50/60Hz
BLRCS088A106B48

check-small Stokta var

TRY 4.190
EasyCan Kapasitör - 14,3/17,2 kvar - 440 V - 50/60Hz
BLRCS143A172B44

check-small Stokta var

TRY 4.280
52x127 Çubuklar için Akım Transformatörü Tropik İklim 3000 5 Çift Çıkış
METSECT5DC300

check-small Stokta var

TRY 5.290
52x127 Çubuklar için Akım Transformatörü Tropik İklim 2500 5 Çift Çıkış
METSECT5DC250

check-small Stokta var

TRY 5.290
VarPlus Can HDuty Kondansatör - 15/18 kvar - 400 V - 50/60Hz
BLRCH150A180B40

check-small Stokta var

TRY 5.390