Yalıtım Malzemesi Muhafazaları

146 öge

Sırala arrow-down
Set of 2 brass internal hinges for PLS box
NSYBL27

Stoklar tükendi

PC kutusu IP66 IK08 RAL7035 Dhl.H175W105D80 Hrc.H192W121D87 opak PC kapağı H20
NSYTBP19128

Stoklar tükendi

Vers.PLA veya PLAT için duvara sabitleme manşon seti (4 veya 6 kol accc.H)
NSYFMPLA

Stoklar tükendi

Kendinden delikli vidalar, Ø4 mm, Sabitleme montaj plakaları için 10 mm yüksekl.
NSYAMFSTB

Stoklar tükendi

PC kutusu IP66 IK08 RAL7035 Dhl.H150W105D80 Hrc.H164W121D87 Şeffaf kapak H20
NSYTBP16128T

Stoklar tükendi

PC kutu IP66 IK08 RAL7035 İçY175G150D80 DışY193G164D87 Opak PC kapak H20
NSYTBP19168

Stoklar tükendi

Yalıtım montaj plakası, kalınlık 3 mm, H325WL275 mm kutular için
NSYAMPA3429TB

Stoklar tükendi

Menteşeler, 40 mm kapak derinliği için. Vidalı termoplastik PC'de.
NSYAEDH40TB

Stoklar tükendi

Menteşeler, 20 mm kapak derinliği için. Vidalı termoplastik PC içinde.
NSYAEDH20TB

Stoklar tükendi

PC kutusu IP66 IK08 RAL7035 Dhl.H175W105D100 Hrc.H192W121D105 opak PC kapağı H40
NSYTBP191210H

Stoklar tükendi

Metallic mounting plate for PLS box 27x54cm
NSYPMM2754

Stoklar tükendi

Door retainer for all versions of PLA -2 positions opening 90º or 120º
NSYRETPLAU

Stoklar tükendi