Uygulamaya Göre Muhafazalar

87 öge

Sırala arrow-down
Spacial SF düz kablo rakoru plakası - klipslerle sabitlenir - 300x600 mm
NSYEC36

Stoklar tükendi

PLA muhafaza için metalik montaj plakası Y500xG750mm veya Y750xG500mm
NSYPMM75

Stoklar tükendi

Mikroperfore montaj plakası H400xW400 / 12,5 mm seviyeli 3,6 mm çapında delikler
NSYMF44

Stoklar tükendi

Spacial SF düz kablo rakoru plakası - klipslerle sabitlenir - 800x600 mm
NSYEC86

Stoklar tükendi

Vertical uprights height 1000mm. zinc-coated steel. Supply: 2 standard uprights.
NSYTVR10

Stoklar tükendi

"Sallanan 19" raf ile donatılmış SF muhafazaları için uzaysal SF bağlantı kiti - IP55"
NSYSFBK19

Stoklar tükendi

Cylindrical barrel JIS keylock
NSYINKJIS2

Stoklar tükendi

Thalassa PHD - Set of 4 lifting eyes M12. Maximum load: 500kg
NSYPLHD

Stoklar tükendi

Spacial SF 1 firiş kablo rakoru plakası - klipsle sabit - 400x600 mm
NSYEC461

Stoklar tükendi

Spacial SF/SM yan panel sütun tabanı - 200x600 mm
NSYSPS6200

Stoklar tükendi

Yatay çubuk desteği 3200 A 800 mm'ye kadar
NSYBHS800

Stoklar tükendi

Spacial SF ön sütun tabanı - 100x400 mm
NSYSPF4100

Stoklar tükendi