Muhafaza Kutu ve Aksesuarları

860 öge

Sırala arrow-down
Spacial SF hızlı kuplaj kiti - IP40 - yüksek IP derecesi gerekmediğinde
NSYSFBKF

Stoklar tükendi

Spacial CRN kutusu için anahtar 220 (2) ile çalıştırılan komple manuel kol kilidi
NSYCL220CRN

Stoklar tükendi

Self adhesive and fixed canopy for landscape enclosure W847xD62 mm - RAL9005
NSYCSA68

Stoklar tükendi

PC kutusu IP66 IK08 RAL7035 Dhl.H125W80D65 Hrc.H138W93D72 opak PC kapağı H20
NSYTBP1397

Stoklar tükendi

Galvanizli çelikten montaj plakası, kalınlık 1,5 mm H175W150 mm kutular için
NSYAMPM1916TB

Stoklar tükendi

Coupling frame length290mm for 36cm faces of PLS box- IP65
NSYUM27360

Stoklar tükendi

ABS kutu IP66 IK07 RAL7035 Dah.H175W150D80 Har.H193W164D87 Opak kapak H20
NSYTBS19168

Stoklar tükendi

"Galvanizli çelikten montaj plakası, kalınlık 1,5 mm H275W225 mm kutular için"
NSYAMPM2924TB

Stoklar tükendi

ClimaSys CC - basit termostat 250V - sıcaklık aralığı 0…60°C - NA - °C
NSYCCOTHO

Stoklar tükendi

Wall mounting lugs, Thalassa PLS, Set of 4
NSYPF27N

Stoklar tükendi

Kombine Destek braketleri Topraklama şeridi ve DIN rayını takmak için Spacial SF/SM.
NSYETF

Stoklar tükendi

Metal lock DB3 - cam 1 & 3 pts
NSYAEDLB3MS3D

Stoklar tükendi