Muhafaza Kutu ve Aksesuarları

860 öge

Sırala arrow-down
Termoplastik PC içinde sabitleme pabuçları ve vidalar. kutu için = Y150xU150 mm.
NSYAEFTB

Stoklar tükendi

Şekil eklenti - kilit 6,5 mm üçgen eklenti
NSYINT61

Stoklar tükendi

PC kutusu IP66 IK08 RAL7035 Dhl.H80W80D65 Hrc.H89W89D51 opak PC kapağı H10
NSYTBP885

Stoklar tükendi

Galvanizli çelik sactan yapılmış düz montaj plakası Y250xG200mm
NSYMM2520

Stoklar tükendi

Dikili tip filtre G2 f/Çıkış ızg. veya filtre fanı böl. 92x92mm dış 137x117mm
NSYCAF291

Stoklar tükendi

Çift çubuklu kilit altlık 3 mm (standart), malzeme: zamac.
NSYTDBCRN

Stoklar tükendi

Cylindrical barrel - 405E keylock
NSYIN405E1

Stoklar tükendi

ABS kutu IP66 IK07 RAL7035 Dah.H105W105D55 Har.H116W116D62 Opak kapak H10
NSYTBS11116

Stoklar tükendi

A4 plastik doküman cebi - 234x278x40 mm
NSYDPA44

Stoklar tükendi

"Spacial S3D encl. için 405 anahtarlı anahtar tutacağı."
NSYAEDL405S3D

Stoklar tükendi

Thorsman - Kablo Rakoru - M40 - 19-28mm çap - Gri
ISM71506

Stoklar tükendi

Üçgen kilit altlık 8mm, krom. Spacial CRN ve Thalassa PLM muhafazalar için
NSYTT8CRN

Stoklar tükendi