
calcActive())">
kontak bloğu ZB2 - yaylı dönüş - 1 NK - yavaş kesen - ön montaj
ZB2BE102
264 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

ZB2BE102
kontak bloğu ZB2 - yaylı dönüş - 1 NK - yavaş kesen - ön montaj
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
kontak bloğu ZB2 - yaylı dönüş - 1 NK - yavaş kesen - ön montaj
264 TL
Tanım
Yüksek güçlü anahtarlama için bu ek kontak bloğu, çap 22mm XB4 veya XB5 serilerinin ayrı bir bileşenidir Single NC kontak bloğu ve vidalı bağlantı tipine sahiptir ZBE50x yüksek güçlü anahtarlama kontaklarının arkasına kolayca takılır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 1000000 devir |
Paket 1 Ağırlık | 14.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 0.02 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account