
calcActive())">
Komple kam anahtarı, Harmony K, değiştirme anahtarı, 3P, kapalı pozisyonlu, 30 derece açılı, 20A, siyah işaretli 1-0-2, vidalı montaj
K2E003WLH
TRY 2.784
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

K2E003WLH
Komple kam anahtarı, Harmony K, değiştirme anahtarı, 3P, kapalı pozisyonlu, 30 derece açılı, 20A, siyah işaretli 1-0-2, vidalı montaj
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Komple kam anahtarı, Harmony K, değiştirme anahtarı, 3P, kapalı pozisyonlu, 30 derece açılı, 20A, siyah işaretli 1-0-2, vidalı montaj
TRY 2.784
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 1000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 180.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 40 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0 |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın