
calcActive())">
Selektör anahtar başlığı, Harmony 9001K, metal, uzun kol, siyah, 30 mm, 3 pozisyon, yerinde kal
9001KS46FB
TRY 2.904
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

9001KS46FB
Selektör anahtar başlığı, Harmony 9001K, metal, uzun kol, siyah, 30 mm, 3 pozisyon, yerinde kal
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Selektör anahtar başlığı, Harmony 9001K, metal, uzun kol, siyah, 30 mm, 3 pozisyon, yerinde kal
TRY 2.904
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 500000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 127.006 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 0 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.172 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın