Güç Kaynakları için Devre Kesiciler Şalterler

38 öge

Sırala arrow-down
düşük gerilim bobini MN - 30 V DC
LV429411

Stoklar tükendi

düşük gerilim bobini MN - 24 V - 50/60Hz
LV429404

Stoklar tükendi

düşük gerilim bobini MN - 125 V DC
LV429413

Stoklar tükendi

düşük gerilim bobini MN - 12 V DC
LV429402

Stoklar tükendi

düşük gerilim bobini MN - 110..130 V - 50/60Hz
LV429406

Stoklar tükendi

şönt açma gerilim bobini MX - 48 V - 50/60Hz
LV429385

Stoklar tükendi

düşük gerilim bobini MN - 48 V - 50/60Hz
LV429405

Stoklar tükendi

uzatılmış yönlendirme kolu, ComPacT NSXm, sarı ön yüz üzerinde kırmızı kol, mil uzunluğu 200 ila 600 mm, IP65
LV426934T

Stoklar tükendi

uzatılmış yönlendirme kolu, ComPacT NSXm, siyah kol, mil uzunluğu 200 ila 600 mm, IP54
LV426932T

Stoklar tükendi

uzatılmış yönlendirme kolu, ComPacT NSXm, sarı ön yüz üzerinde kırmızı kol, mil uzunluğu 200 ila 600 mm, IP54
LV426933T

Stoklar tükendi

9 tel yardımcı konnektör - NSX100..630
LV429272

Stoklar tükendi

yan yönlendirme kolu, ComPacT NSXm, siyah kol, şaft uzunluğu 45 ila 480 mm, IP54
LV426935T

Stoklar tükendi